Laxstjärtsslidstyrning
med mikrometerspindel
gråjärn
- Mikrometerratt med skalindelning 0,02 mm
- Utformat för dynamiska belastningar på upp till 1078 N
- Livslängd på över 1 miljon slag
- Olika storlekar med slag från 25 till 100 mm
- Alla ytterytor är slipade
17 607,13 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Laxstjärtsslidstyrning
Utförande 1
med mikrometerspindel
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
200
Für=Spindel
TR 16X2
L=Skivlängd
310
TA=TA
4
A
60
B1
199
C
100
D
37
E
170
I
41,5
K
47
L1
200
M
M08
Mx (Nm)
66
My (Nm)
283
Mz (Nm)
71
N
M08
O
28
R
8
TI
4
U2
53
f (n)
1078
Beskrivning
Material
GJL 250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
I stället för ställskruven ”N” i mitten kan låsspaken 06460 användas. Skalindelningen på mikrometerhjulet är 0,02 mm. Ytterligare skalor på begäran.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning är tabellvärdet ”F” multiplicerat med 10 tillåtet.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning är tabellvärdet ”F” multiplicerat med 10 tillåtet.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.