Laxstjärtsslidstyrning
med mikrometerspindel
aluminium
- För inställning av bland annat bearbetningsenheter och mätkameror
- Olika storlekar med slag från 5 till 100 mm
- Innovativ och säker fastspänning utan förskjutning i höjd- eller sidled
- Kan kombineras snabbt och i efterhand i x-y-z-riktning
- Spelfria styrningar
5 045,89 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Laxstjärtsslidstyrning
Utförande 1
med mikrometerspindel
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
120 -0,5
D=För skruv
M05
Für=Spindel
M10X1
L=Längd
225
S=Slag
100
TA=TA
8
A
45
B1
119
B2
60
D
30
E
90
E1
40
E2
25
H
30
I
29
K
26
K1
14,3
L1
120
L2
247,3
L3
267,3
M1
M05
MA
M05X10
MI
M05X10
Mx (Nm)
30
My (Nm)
45
Mz (Nm)
18
N
M06
O
12
TI
12
Y
18,5
f (n)
1500
Beskrivning
Material
Aluminium EN AW-6063.
Anmärkning
Dessa precisionsslidstyrningar används bland annat för konstruktion av maskiner, fixturer och mätutrustning samt inom optisk och finmekanisk industri.
Det tillåtna belastningsvärdet (F) som anges gäller för statisk belastning.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
Mikrometerratten som används för att köra sliden är påstucken.
M1 = försänkning för skruven.
TI = antal fästhål E1/E2/M1 i innerdelen.
TA = antal fästhål E/E1/MA i ytterdelen.
Det tillåtna belastningsvärdet (F) som anges gäller för statisk belastning.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
Mikrometerratten som används för att köra sliden är påstucken.
M1 = försänkning för skruven.
TI = antal fästhål E1/E2/M1 i innerdelen.
TA = antal fästhål E/E1/MA i ytterdelen.
Fördelar
- Innovativ och säker fastspänning utan förskjutning i höjd- eller sidled.
- Spelfria styrningar.
- Kan kombineras snabbt och i efterhand i x-y-z-riktning.
- Spelfria styrningar.
- Kan kombineras snabbt och i efterhand i x-y-z-riktning.
Användning
- Inställning av bearbetningsenheter, mätkameror, speglar, mikroskop och laserhuvuden (bland annat för bearbetning av kirurgiska nålar).
- Fininställning av löd-, plasma- och svetshuvuden.
- Fokusering av brännarmunstycken.
- Fininställning av löd-, plasma- och svetshuvuden.
- Fokusering av brännarmunstycken.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.