text.skipToContent text.skipToNavigation
21060

Laxstjärtsformade slidstyrningar med positionshål

  • Utformat för dynamiska belastningar på upp till 230 N
  • Livslängd på över 1 miljon slag
  • Olika storlekar med slag från 15 till 30 mm
  • Alla ytterytor är slipade
  • Centreringshål
Särskilda egenskaper:

från 2 632,36 kr

8 produkter hittades

Beskrivning

Material
EN-GJL-250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
Dessa precisionsslidstyrningar används bland annat för konstruktion av maskiner, fixturer och mätutrustning samt inom optisk och finmekanisk industri. I stället för justerskruven ”M1” i mitten kan en låsspak 06460 användas.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning får tabellvärdet ”F” multipliceras 10 gånger.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.

På ovansidan av sliden finns ett extra centreringshål vid hålen D2 och D3. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.

TI E = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA E = antal fästhål E/M i ytterdelen.
TI E1 = antal fästhål E1/D1 i innerdelen.
TA E1 = antal fästhål E1/D1 i ytterdelen.