text.skipToContent text.skipToNavigation
21033

Laxstjärtsformad slidstyrning med mikrometerspindel och handratt

  • Skalring med skalindelning 0,02 mm
  • Utformat för dynamiska belastningar på upp till 917 N
  • Livslängd på över 1 miljon slag
  • Olika storlekar med slag från 50 till 100 mm
  • Alla ytterytor är slipade
Särskilda egenskaper:

från 10 437,04 kr

Beskrivning

Material
GJL 250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
I stället för ställskruven ”N” i mitten kan låsspaken 06460 användas. Skalindelningen på mikrometerhjulet är 0,02 mm. Ytterligare skalor på begäran. Det vridbara handtaget på handratten är fällbart.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning är tabellvärdet ”F” multiplicerat med 10 tillåtet.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.

TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.