text.skipToContent text.skipToNavigation
21320

Fasta lagringar massivt utförande

  • Mycket lättgående
  • Kan ställas in spelfritt eller med önskad förspänning
  • Rulltapparna är permanentsmorda
  • Med 2Z-tätning (dammskydd)
Särskilda egenskaper:

från 504,32 kr

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Rullstyrvagnarna har låg friktionskoefficient och går därför mycket lätt. Rulltapparna är livstidssmorda och har en 2Z-tätning (dammlock). Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan. Kompaktutförandet har en plastavstrykare för rengöring av löpbanorna.

Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.