{"product":{"productId":"agid.4704","price":472.08,"name":"fasta lager, kompakt utförande, form B"},"currency":"SEK"}
- Mycket lättgående
- Kan ställas in spelfritt eller med önskad förspänning
- Rulltapparna är permanentsmorda
- Med 2Z-tätning (dammskydd)
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Rullstyrvagnarna har låg friktionskoefficient och går därför mycket lätt. Rulltapparna är livstidssmorda och har en 2Z-tätning (dammlock). Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan. Kompaktutförandet har en plastavstrykare för rengöring av löpbanorna.
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.