text.skipToContent text.skipToNavigation
21425

Miniatyr-profilskenor rostfritt stål

  • Tar upp belastningar från alla håll
  • Härdade och slipade löpytor
  • Skenorna kan sättas ihop
Särskilda egenskaper:

från 872,06 kr

Beskrivning

Material
Rostfritt stål 1.4034.
Utförande
Blankt.
Härdat 52 HRC.
Anmärkning
Profilskenorna kan skruvas fast ovanifrån. Profilstyrskenorna finns i fyra miniatyrstorlekar, på vilka en eller flera styrvagnar kan monteras.
Kulstyrningssystem med 4-punktskontakt med samma lastvinklar och 2 kulstyrningar per löpvagn. På så sätt kan belastningar tas upp jämnt från alla håll.

Max. acceleration: 80 m/s².
Max. rörelsehastighet: 3 m/s.
Användningstemperatur: -20 °C till +80 °C.

Skenorna kan sättas ihop.