{"product":{"productId":"agid.21750","price":1706.13,"name":"Klämelement för miniatyr-profilstyrskenor"},"currency":"SEK"}
Material
Hus och räfflad skruv i rostfritt stål.
Utförande
Hus och räfflad skruv blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus och räfflad skruv i rostfritt stål.
Utförande
Hus och räfflad skruv blanka.
Anmärkning
Manuella klämelement för statiska klämuppgifter. De kläms fast för hand med den räfflade skruven. Klämbackarna med flytande lagring garanterar symmetrisk kraftfördelning på skenan. Upp till 50 000 statiska klämcykler (B10d-värde).
I princip skapas en friktionsaktiverad koppling mellan klämelementet och linjärstyrningen på profilstyrskenans fria ytor, så att löpytorna och kulstyrningarna inte skadas.
Hållkraften kontrolleras med ett smörjskikt av olja på en profilstyrskena.
I princip skapas en friktionsaktiverad koppling mellan klämelementet och linjärstyrningen på profilstyrskenans fria ytor, så att löpytorna och kulstyrningarna inte skadas.
Hållkraften kontrolleras med ett smörjskikt av olja på en profilstyrskena.
Temperaturområde
-10 °C till +70 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.