Adapterplatta
för klämelement
stål
- Tillbehör för klämelement
141,20 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Adapterplatta
Storlek
20
Utförande 1
för klämelement
Material grundkropp
stål
D=För skruv
M05
S=Tjocklek
2
A
15
A1
15
B1
60
L3
24
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förnicklad.
Anmärkning
Beroende på vilken typ av styrvagn som används, behövs en adapterplatta för höjdutjämning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.