Vertikalhållare
kort utförande
aluminium
- För snabb realisering av x-y-axlar
- Kan kombineras med olika komponenter
866,60 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Vertikalhållare
Storlek
8
Utförande 1
kort utförande
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
46
H=Höjd
91
B1
36
B2
25,46
D
4,2
D1
M04
H1
9
H2
4,7
H4
8
H5
81
H6
71
L1
23
L2
30
L3
4
L4
2
Beskrivning
Material
Aluminiumlegering.
Utförande
Anodiserat.
Anmärkning
Vertikalhållaren ska monteras lodrätt mot fästytan.
Kan kombineras med positioneringsbord, koordinatbord, lyftbord och alla andra komponenter samma storlek.
Kan kombineras med positioneringsbord, koordinatbord, lyftbord och alla andra komponenter samma storlek.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.