text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Grundkropp och bord i aluminiumlegering, anodiserad.
Spindel i stål, sätthärdat.
Spindellager underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Vridaxelns radialspel < 0,015 mm.
Vridaxelns axialspel < 0,02 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,05°.
Självhämmande spindel.
Anmärkning
Kan justeras 360°, utan ändanslag.
Positionsvisaren räknar i steg om 0,1° medurs stigande från 0,0° till 9,9°. Det roterande bordet rör sig då moturs. En skala runt bordet visar 10°-steg.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar genom att man tar av vredet och sedan lossar de två krysskruvarna.

Utväxlingsförhållande:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

Det roterande positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster

Alla försänkningar enligt DIN 74-Bm (D6)
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn