text.skipToContent text.skipToNavigation
21161-10

Positioneringsbord roterande med elektronisk positionsvisare

  • Kan justeras 360° utan ändanslag
  • Självlåsande och härdad spindel
  • Vridvinkeln visas direkt på LCD-skärmen
  • Underhållsfritt
  • Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
Särskilda egenskaper:

från 5 675,81 kr

Beskrivning

Material
Grundkropp och bord i aluminiumlegering, anodiserad.
Spindel i stål, sätthärdat.
Spindellager underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Vridaxelns radialspel < 0,015 mm.
Vridaxelns axialspel < 0,02 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,05°.
Självhämmande spindel.
Anmärkning
Kan justeras 360°, utan ändanslag.
Positionsvisaren räknar medurs i steg om 0,1°. Vridvinkeln visas direkt på den stora LCD-skärmen. Det roterande bordet rör sig då moturs. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.

Utväxlingsförhållande:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1

Det roterande positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster

Alla försänkningar enligt DIN 74-Bm (D6)