text.skipToContent text.skipToNavigation
21122

Positioneringsbord långt med positionsvisare

  • Man behöver inte lossa och klämma fast spindeln för att justera
  • Axiellt spelfritt
  • Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv
  • Självlåsande spindel
  • Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
Särskilda egenskaper:

från 2 984,63 kr

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad. Styrpelare i rostfritt stål, slipat. Spindel i rostfritt stål, rullad gänga. Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv. I storlek 25 är 3 positioner möjliga (uppe, höger och vänster).
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.