text.skipToContent text.skipToNavigation
21104

Positioneringsbord korta med elektronisk positionsvisare

  • Man behöver inte lossa och klämma fast spindeln för att justera
  • Axiellt spelfritt
  • Med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm
  • Självlåsande spindel
  • Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
Särskilda egenskaper:

från 4 250,13 kr

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, inkrementell mätning och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster