Lyftbord
aluminium
- För höjdpositionering av komponenter och komponentgrupper
- Man kan ställa in lyftbordets höjd manuellt med skalans vred
- Lyftkraft upp till 700 N
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
- Självlåsande spindel
11 433,00 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Lyftbord
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
150
H=Höjd
68
L=Längd
347
S=Slag
25
B1
130
D
52
D1
46
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 (N)
500
F2 (N)
700
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
Mx (Nm)
50
My (Nm)
50
Mz (Nm)
100
Beskrivning
Material
Lyftbord, lagerbockar och skalknapp i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat. Spindel i rostfritt stål, rullad. Styrningens lager underhållsfritt.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat. Spindel i rostfritt stål, rullad. Styrningens lager underhållsfritt.
Utförande
Glapp i styrningen mindre än 0,05 mm. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar
Anmärkning
För höjdpositionering av alla typer av komponenter och komponentgrupper (till exempel anslag, sensorer, ändlägesbrytare, bord, kameror, hela komponentgrupper osv). Höjden på lyftbordet ställs in för hand genom att man vrider på skalknappen. Ett delstreck på skalknappen motsvarar 0,1 mm lyftrörelse.
Lyftbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Lyftbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.