Lyftbord
aluminium
- För höjdpositionering av komponenter och komponentgrupper
- Man kan ställa in lyftbordets höjd manuellt med skalans vred
- Lyftkraft upp till 700 N
- Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
- Självlåsande spindel
4 662,32 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Lyftbord
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Bredd
75
H=Höjd
38
L=Längd
209
S=Slag
12
B1
60
D
26
D1
23
D3
12
D4
M06
D5
6
F1 (N)
150
F2 (N)
200
H1
36
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
L1
180
L2
165
L3
60
L4
15
L5
11
Mx (Nm)
10
My (Nm)
10
Mz (Nm)
20
Beskrivning
Material
Lyftbord, lagerbockar och skalknapp i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat. Spindel i rostfritt stål, rullad. Styrningens lager underhållsfritt.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat. Spindel i rostfritt stål, rullad. Styrningens lager underhållsfritt.
Utförande
Glapp i styrningen mindre än 0,05 mm. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar
Anmärkning
För höjdpositionering av alla typer av komponenter och komponentgrupper (till exempel anslag, sensorer, ändlägesbrytare, bord, kameror, hela komponentgrupper osv). Höjden på lyftbordet ställs in för hand genom att man vrider på skalknappen. Ett delstreck på skalknappen motsvarar 0,1 mm lyftrörelse.
Lyftbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Lyftbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.