text.skipToContent text.skipToNavigation
21136

Koordinatbord, långt, med positionsvisare Form A

  • För okomplicerad uppbyggnad av koordinatbord
  • Axiellt spelfritt
  • Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv
  • Självlåsande spindel
  • Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
Särskilda egenskaper:

från 3 525,62 kr

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Digital positionsvisare med 0,1 mm noggrannhet, siffror i stigande ordning vid högervridning. Positionsvisarens värde kan ställas in utan verktyg med medbringarringen. Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 positioner med en skruv.
Koordinatbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen med positioneringsbord, lyftbord och andra tillbehör.
Ritningsinformation
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster