text.skipToContent text.skipToNavigation
21130

Koordinatbord, kort, Form B

  • För okomplicerad uppbyggnad av koordinatbord
  • Man behöver inte lossa och klämma fast spindeln för att justera
  • Axiellt spelfritt
  • Självlåsande spindel
  • Okomplicerade kombinationsmöjligheter tack vare byggsatsprincipen
Särskilda egenskaper:

från 1 857,17 kr

Beskrivning

Material
Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Utförande
Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.
Anmärkning
Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Skalindelningen är 5 resp. 10 delstreck, 1 delstreck motsvarar 0,1 mm justeringsväg.
Koordinatbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen med positioneringsbord, lyftbord och andra tillbehör.