text.skipToContent text.skipToNavigation
21806

Doslibeller i cylindrisk fattning, Form B med gängad tapp

  • Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, mätteknik, fordonskonstruktion
  • Temperaturområde: -35 °C till +55 °C
  • Olika gängstift att välja mellan
Särskilda egenskaper:

från 87,05 kr

Beskrivning

Material
Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.
Utförande
Förnicklat och högglanspolerat.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Doslibellerna är justerade mot anliggningsytan, Form B kan fästas med en gängad tapp.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Doslibellen är justerad till fattningens anliggningskant
- Det finns olika gängade tappar att välja mellan
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.