text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Fattning i mässing.
Kropp i polyamid.
Utförande
Förnicklat och högglanspolerat.
Anmärkning
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Doslibellerna är justerade mot anliggningsytan, Form B kan fästas med en gängad tapp.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Doslibellen är justerad till fattningens anliggningskant
- Det finns olika gängade tappar att välja mellan
- Klar vätska
- Svart kontrastring
- Vit libellbotten
Temperaturområde
-35 °C till +55 °C.

Andra kunder köpte också