Skruv
rundat huvud sekantshål
rostfritt stål A2
blank
- Finns med eller utan fläns
- Utförande: stål eller rostfritt stål
4,09 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skruv
Form
A
Utförande 1
rundat huvud sekantshål
Produkttyp
skruv
Norm ISO
7380-1
Material grundkropp
rostfritt stål A2
Grundkroppens yta
blank
D=Gänga
M05
G=gänga / för gänga
M05
L=Längd
20
SW=Nyckelvidd
3
DK
9,5
Form-typ
med insexkant
Hållfasthetsklass
70
Hållfasthetsklass
70
Infästningsalternativ
insexkant
K
2,75
Lg max.
2,4
Ls min.
0
Beskrivning
Material
Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.