Saxpinne
stål
förzinkat
- Används som säkringselement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, jordbruk
3,34 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Saxpinne
Produkttyp
saxpinne
Norm ISO
1234
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D4=för bultdiameter
5-6
D=Håldiameter
1,6
För=För skruvar
5,5-7
A min.
1,25
B
3,2
C max.
2,8
D
1,6
D1 max.
1,4
L
16
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Saxpinnar används som säkringselement vid tillverkning av maskiner och fordon. De används mestadels för att säkra kronmuttrar.
De går att förkorta saxpinnarna. Saxpinnens längd ska vara ungefär dubbelt så lång som borrhålet.
Eftersom materialstrukturen ändras vid säkring och frigöring får saxpinnarna inte återanvändas efter en demontering.
De går att förkorta saxpinnarna. Saxpinnens längd ska vara ungefär dubbelt så lång som borrhålet.
Eftersom materialstrukturen ändras vid säkring och frigöring får saxpinnarna inte återanvändas efter en demontering.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.