text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Gängstift
Utförande 1
med plan ände
Produkttyp
gängstift
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Material grundkropp
stål
Färg grundkropp
svart
D1=Gänga
M6
G=gänga / för gänga
M6
L=Längd
20
D2
4
Infästningsalternativ
insexkant
RoHS
true
SW
3
T
2

Beskrivning

Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 45H, svart.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också