text.skipToContent text.skipToNavigation
06381

Spännspakar rostfritt stål med yttergänga, 20°

  • Låsspakarna står för tillförlitlighet och hög stabilitet
  • Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
  • Material: rostfritt stål 1.4305, korrosionsbeständigt
  • Olika gängstorlekar och handtagslängder
Särskilda egenskaper:

från 231,57 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
59 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Plastkulknopp i svart.
Utförande
Blanka ståldelar.
Polerad kulknopp.
Anmärkning
Mått som saknas, se 06371.
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten "H1" och "A" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN 78