{"product":{"productId":"agid.3627","price":169.35,"name":"Spännspakar med yttergänga, 20°"},"currency":"SEK"}
- Låsspakarna står för tillförlitlighet och hög stabilitet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Form: 20°
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
Beskrivning
Material
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Plastbeläggning med fin struktur, svart.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.