{"product":{"productId":"agid.3630","price":509.4,"name":"SPÄNNSPAK ST.3 M12X70, A=128,5,FORM:20° ROSTFRITT STÅL 1.4305,KOMP:PLAST"},"currency":"SEK"}
Spännspak
rostfritt stål
blank
- Låsspakarna står för tillförlitlighet och hög stabilitet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Material: rostfritt stål 1.4305, korrosionsbeständigt
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
Försäljningsenhet
509,40 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännspak
Form
20°
Form-typ
20°
Material
grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens
yta
blank
Material
komponent
plast
Komponentens
yta
polerat
A=Handtagslängd
128,5
L=gänglängd
70
X=gänga
M12
A2
15
Antal
tänder
26
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Infästningsalternativ
yttergänga
Storlek
3
Stålnyckel
1.4305
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beskrivning
Material
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Blanka ståldelar.
Polerad kulknopp.
Polerad kulknopp.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.