Spännspak
platt
rostfritt stål
blank
- Låsspaken står för tillförlitlighet och hög stabilitet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Material: rostfritt stål 1.4305, korrosionsbeständigt
- Plana låsspakar för små utrymmen
429,11 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännspak
Form
0°
Storlek
3
Utförande 1
platt
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
plast
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
A=Handtagslängd
148
L=Gänglängd
50
N=Antal tänder
36
X=Gänga
M16
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Form-typ
0°
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
Infästningsalternativ
yttergänga
Beskrivning
Material
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Blanka ståldelar.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.