Stjärnvred
termoplast
svart
- Används som klämelement, hållar- och fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- För manuell justering av komponentgrupper, maskiner, aggregat
- Form K: innergänga med lock
- Lock i olika färgkombinationer
6,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stjärnvred
Form
K
Gängtyp
innergänga
Norm DIN
liknande DIN 6336
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
Komponentens yta
blått passiverat
D1=Ytterdiameter
25
D=Gänga
M04
H=Höjd
16
T=Gängdjup
10
D8
12
Färg lock
rapsgul RAL 1021
H3
8
Beskrivning
Material
Svart termoplast, bussning av stål.
Utförande
Bussning förzinkad och blåkromaterad.
På begäran
Fler färger resp. text som företagslogotyper eller symboler.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.