text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Vev i termoplast.
Cylinderhandtag i termoplast och stål.
Utförande
Termoplast, svartgrå.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Navskyddet och det vridbara cylinderhandtaget levereras omonterade.
Handtagets axel måste skruvas in i fästhålet vid monteringen.
Handvevarna kan fästas axiellt på en axel med passkil med hjälp av tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349.
För utföranden med tvärhål fästs handveven med ett iskruvat gängstift ISO 4027 (DIN 914).
Ritningsinformation
1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.
Tillbehör
07161 cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också