- För enkel och säker stängning av luckor och dörrar
- Passar samtliga aluminiumprofiler
- Kan inte demonteras i stängt läge
- Olika manövreringssätt
Beskrivning
Material
Aluminiumpressgjutgods.
Täcklock i plast
Täcklock i plast
Utförande
Svart pulverlackerat.
Täcklock svarta.
Täcklock svarta.
Anmärkning
För lätt och säker låsning av dörrar och luckor. Monteras utan mekanisk bearbetning på framsidan med cylinderskruvar eller skruvar med kullrigt huvud, storlek M6. Säkrat mot demontering i stängt läge.
Vid nyckelvariant ingår 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euro-nyckel 5333).
Vid lås med dubbelax medföljer en dubbelaxnyckel.
Vid nyckelvariant ingår 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euro-nyckel 5333).
Vid lås med dubbelax medföljer en dubbelaxnyckel.
Ritningsinformation
Manövrering:
a) Universalnyckel
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
a) Universalnyckel
b) Fyrkant 8 mm
c) Dubbelt ax 5 mm
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.