Excenterspak
polyamid
trafikrött RAL 3020
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik
- Utförande i stål eller rostfritt stål
- Färg: svart eller trafikröd
60,05 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Excenterspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
1
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
Färg grundkropp
trafikrött RAL 3020
A1=Handtagslängd
79,6
A=Handtagslängd
71,5
B=Bredd
22
D=Gänga
M06
F=Spännkraft (kN)
2,5
FH=Handkraft (N)
125
H1=Höjd
23,4
L=Gänglängd
50
S=Slag
1,15
B1
16
D1
18,1
D2
9
H
14
Beskrivning
Material
Gripspak och tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF.
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv och bricka blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv och bricka blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.