Excenterspak
inställbar
aluminium
svart
pulverbelagd
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Spänningen kan ställas in exakt genom en fin gänga
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik
- Utförande i stål och rostfritt stål
109,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Excenterspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
9
Utförande 1
inställbar
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
pulverbelagd
A1=Handtagslängd
41,7
A=Handtagslängd
36,2
B=Bredd
14,4
D=Gänga
M04
F=Spännkraft (kN)
1,5
FH=Handkraft (N)
90
H1=Höjd
13
L=Gänglängd
30
S=Slag
1
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Beskrivning
Material
Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Greppspak, svart pulverlackerad finstruktur eller röd RAL 3003 finstruktur.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv och bricka blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv och bricka blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Ritningsinformation
1) Stift för finjustering av låsspaken
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.