text.skipToContent text.skipToNavigation
04233

Excenterspännare inställbar, rostfritt stål med yttergänga, tryckbricka rostfritt stål

  • Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
  • Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
  • Spänningen kan ställas in exakt genom en fin gänga
  • Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik
  • Utföranden: elpolerat eller blästrat
Särskilda egenskaper:

från 145,37 kr

  • 1(current)
  • 2
  • 3
58 Produkter
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Beskrivning

Material
Gripspak i rostfritt stål 1.4308.

Tryckbricka i härdat rostfritt stål 1.4034.

Axelbult, stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak elpolerad eller blästrad.
Tryckbricka, axelbult och stiftskruv blanka.
Anmärkning
Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.

Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Ritningsinformation
1) Stift för finjustering av låsspaken