text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i seghärdat stål, lock i aluminium, stjärnvred och T-handtag i termoplast.
Utförande
Karbonitrerat. Stjärnvred och T-handtag svarta.
Anmärkning
Spännmuttrarna med stjärnvred eller T-handtag är en vidareutveckling av den mycket beprövade spännmuttern 04750. Sexkanten har ersatts av ett stjärnvred eller T-handtag och har kompletterats med en spärrmekanism. En integrerad planetväxel används som kraftförstärkning, och spärrmekanismen ställer automatiskt om mellan en matningsrörelse och en egentlig fastspänning. Det ger höga spännkrafter med mycket enkel manuell manövrering utan extra ring- eller hylsnycklar osv. Den robusta konstruktionen och den självlåsande funktionen garanterar hög driftsäkerhet. Spännmuttrarna kan användas inom många områden, förutom maskinbyggnad, där man vill ha höga spänn- och klämkrafter med liten ansträngning. Under normala driftvillkor (max. 120 °C) är spännmuttrarna underhållsfria.

Den gängade bulten bör minst vara av hållfasthetsklass Q 10.9.
Vid gängdiametrar under M16 ska en gängbult med hållfasthetsklass 12.9 användas, annars måste den maximalt tillåtna statiska belastningen reduceras.
Fördelar
- Enkel, manuell manövrering.
- Höga spännkrafter genom kraftförstärkning.
- Snabbmatning genom omställningsautomatik.
- Hög driftsäkerhet genom självlåsning.
Ritningsinformation
1) Spärrmekanism
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också