text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Form A spänns av en fjäder i utgångsläget. Genom tryckluft lossas positioneringscylindern.

Form B är lossad i utgångsläget. Genom tryckluft spänns positioneringscylindern igen.
Material
Grundkropp i rostfritt stål
Tätning i NBR.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Beställningsinformation
Märkning Form A med karakteristik.
Anmärkning
Spänn- och hållkrafterna som anges gäller vid ett arbetstryck på 0,5 Mpa.
Om flera positioneringsenheter används får avståndstoleransen på ± 0,1 mm inte överskridas.
Upprepningsnoggrannheten är ± 0,2 mm.
Montage
Monteringsmått för plattjocklek 6 mm.
Ritningsinformation
1) Karakteristik Form A
2) Tryckluftsanslutning
3) Fästhylsa för positioneringscylinder
4) Positioneringscylinder Form A
5) Positioneringscylinder Form B
Tillbehör
03161-11 Fästhylsor rostfritt stål
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också