Spännbult
rostfritt stål
- Enkel montering
- Två storlekar
39,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännbult
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Diameter
8
H=Höjd
8,7
L=Längd
5,8
SW=Nyckelvidd
7
D1
9
H1
0,5
M
M05X0,8
Beskrivning
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Härdat.
Anmärkning
Färgen kan avvika från bilden på grund av härdningen.
Manövrering
Skruva i spännbulten i gängan och dra åt. Se monteringsritningen.
Ritningsinformation
1) Platta
Tillbehör
Positioneringsfäste runt 03161-15.
Positioneringsfäste fläns 03161-16.
Positioneringsfäste fläns 03161-16.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.