text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Anslagsskruv
Form
B
Material grundkropp
stål
D=Gänga
M12
L=gänglängd
60
Infästningsalternativ
yttergänga
K
7
SR1
30
SW
19
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
yes
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beskrivning

Material
Stål
hållfasthetsklass 10.9.
Utförande
Anslagsskruvar brunerade.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Anslagsskruv M3 finns endast i hållfasthetsklass 8.8
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också