Anslagsskruv
stål
- Rundat huvud
- Slät anslagsyta
- Med låsmutter
39,15 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Anslagsskruv
Form
B
Material grundkropp
stål
D=Gänga
M03
L=Gänglängd
25
Infästningsalternativ
yttergänga
K
2
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SR1
10
SW
5,5
Stöd-kontaktyta
rundad
Beskrivning
Material
Stål
hållfasthetsklass 10.9.
hållfasthetsklass 10.9.
Utförande
Anslagsskruvar brunerade.
Mutter förzinkad.
Mutter förzinkad.
Anmärkning
Anslagsskruv M3 finns endast i hållfasthetsklass 8.8
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.