text.skipToContent text.skipToNavigation
02182

Skruvstöd med plan yta, aluminium

  • Stöttar överhängande spännställen
  • Magnetfot för positionering av arbetsstycket i vertikal ställning
  • Förhindrar vibrationer och nedböjning
  • Höjdjusterbara
  • Självlåsande trapetsgänga
Särskilda egenskaper:

från 899,86 kr

Beskrivning

Material
Aluminium (400 N/mm² draghållfasthet).
Spindel i seghärdat stål.
Utförande
Självlåsande trapetsgänga, spindel med ändlåsning.
Anmärkning
Lämpliga för horisontella och vertikala applikationer. Med magnetfoten kan arbetsstycket hållas i vertikalt läge exakt och konstant.
Ritningsinformation
1) Centreringshål för 02210
2) Magnetfot