Uppspänningsvinkel
dubbelsidig
gråjärn
- Baselement för systemuppbyggnad
- Förbearbetade uppspänningsytor
- Precisionsbearbetade referensytor
- För maskinbord enligt DIN 55201, JIS 6337-1980
67 147,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningsvinkel
Utförande 1
dubbelsidig
Utförande 2
utan hål
Material grundkropp
gråjärn
A=Höjd
803
B1
800
C
100
D
251±0,2
E
315
E1
125,5±0,2
G
25
H
55
Beskrivning
Material
GJL 300.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.