{"product":{"productId":"agid.2785","price":9.32,"name":"CYLINDERSTIFT DIN6325, D=14, L1=28,VERKTYGSSTÅL HÄRDAT"},"currency":"SEK"}
Cylinderstift
verktygsstål
härdat
- För hopsättning och positionering av arbetsstycken
- Härdat och slipat
Försäljningsenhet
9,32 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Cylinderstift
Norm DIN
DIN 6325
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat
D=Diameter
14
L1=Längd
28
L1
28
L2
2,5
R
16
Z1
2
Z2
1,3
Beskrivning
Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdade. Hårdhet 60 ±2 HRC.
Anmärkning
-
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.