Material
Rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Visa mer
Visa mindre
Statussensorer i rostfritt stål med hållare, Form H, för snabbspännare horisontella
från
921,52 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Statussensorer i rostfritt stål med hållare, Form V, för snabbspännare vertikala
från
921,52 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Statussensorer med hållare används för att avläsa en snabbspännares manöverstatus.
Sensorn känner av om snabbspännaren är öppen eller stängd och gör att denna information kan bearbetas elektroniskt.
Sensorn fästs på snabbspännaren med hållaren.
Sensorn känner av om snabbspännaren är öppen eller stängd och gör att denna information kan bearbetas elektroniskt.
Sensorn fästs på snabbspännaren med hållaren.
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Statussensorn och hållaren levereras omonterade.
Tekniska data
Induktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10–30 V DC
Driftström: 100 mA
Kopplingsavstånd: 0,8 mm
Kopplingsfrekvens: 5 000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 0,3 m kabel, PUR, med kontaktanslutning
Temperaturområde: -25 °C till +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 10–30 V DC
Driftström: 100 mA
Kopplingsavstånd: 0,8 mm
Kopplingsfrekvens: 5 000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 0,3 m kabel, PUR, med kontaktanslutning
Temperaturområde: -25 °C till +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Temperaturområde
Temperaturområde: -25° C - +70°C
Montage
Statussensorn fästs på hållaren med muttrarna och ställs in på måttet L1.
Hållaren fästs med snabbspännarens skruvar i de genomgående hålen mellan foten och monteringsytan.
Kopplingspunkten fininställs när snabbspännaren monteras.
Hur man gör beskrivs i monteringsanvisningen.
Hållaren fästs med snabbspännarens skruvar i de genomgående hålen mellan foten och monteringsytan.
Kopplingspunkten fininställs när snabbspännaren monteras.
Hur man gör beskrivs i monteringsanvisningen.
Säkerhet
Statussensorerna bör inte användas för personskydd.
Ritningsinformation
1) LED-indikering
BN = brun
BK = svart
BU = blå
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Tillbehör
Snabbspännare horisontella med vågrät fot 05900.
Snabbspännare vertikala med vågrät fot 05908.
Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad 80150.
Kabelbindningsblock 10451.
Snabbspännare vertikala med vågrät fot 05908.
Kontaktanslutning M8x1 bussning med skruvlåsning oskärmad 80150.
Kabelbindningsblock 10451.
Tillbehör
05900
05908
10451
80140
05908
10451
80140