text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 740 ±80 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Vid diameter D1 över 15 mm är intervallet 0,5 mm.
Ritningsinformation
Form A: hål rundat i ena änden
Form B: hål rundat i båda ändar

1) Fasning för insättning eller centreringsansats

Andra kunder köpte också