Material
Hus och kolv i stål.
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Kolv härdad.
Visa mer
Visa mindre
Svängspännare hydraulisk, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, form A, fläns upptill
från
4 143,56 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Svängspännare hydraulisk, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, form B, fläns nedtill
från
3 831,45 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Svängspännare hydraulisk, dubbel-/enkelverkande med fjäderretur, form C, inskruvningsgänga
från
3 497,81 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Svängspännare är avsedda för spännanordningar där spännpunkterna vid urtagning eller iläggning måste vara fria. Svängspännarna fungerar som enkel- eller dubbelverkande dragcylindrar. För svängspännarna finns tre hustyper tillgängliga samt olika manövreringssätt. Spännrörelsen inleds med hjälp av en överlagrad sväng- och slagrörelse. Det faktiska spännslaget sker då i en linjär rörelse. Det finns många varianter med vänster eller höger vridvinkel på 90° tillgängliga. Svängspännarna har lång livslängd eftersom de har en metallavstrykare för skydd av spån, och dessutom skyddar en överlastsäkring svängmekaniken mot skador vid blockeringar av svängprocessen.
Material
Hus och kolv i stål.
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Kolv härdad.
Anmärkning
Om det tillåtna volymflödet vid svängspännaren överskrids måste en strypreturventil kopplas in emellan.
Svängspännarnas tillåtna driftstryck är beroende av hållarmens längd.
Vid monteringen av hållarmarna måste dessa hållas emot så att svängspännarnas kulstyrning inte skadas.
Beroende på ventilationsanslutningen måste sinterfiltret bytas ut mot en gängad plugg för de enkelverkande svängspännarna.
Hållarmen för svängspännaren ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Svängspännarnas tillåtna driftstryck är beroende av hållarmens längd.
Vid monteringen av hållarmarna måste dessa hållas emot så att svängspännarnas kulstyrning inte skadas.
Beroende på ventilationsanslutningen måste sinterfiltret bytas ut mot en gängad plugg för de enkelverkande svängspännarna.
Hållarmen för svängspännaren ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering
- Gänganslutning.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Borrade kanaler.
- Flänsanslutning med O-ring.
- Borrade kanaler.
Tekniska data
Max. arbetstryck: 500 bar.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Integrerad metallavstrykare.
- Integrerad överlastsäkring.
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.
- Många varianter.
- Trycktillförsel via olika anslutningsmöjligheter.
- Integrerad överlastsäkring.
- Kollisionsfri åtkomst till arbetsstycket.
- Många varianter.
- Trycktillförsel via olika anslutningsmöjligheter.
Leveransomfattning
1 st. skruv eller mutter för hållarmfäste medföljer.
På begäran
Större kolvdiametrar och slag, ytterligare vridvinklar, olika hållarmfästen, med positionskontroll.
Ritningsinformation
Form A: fläns upptill
Form B: fläns nedtill
Form C: inskruvningsgänga
1) Monteringskontur
2) Se tillbehör
3) För de enkelverkande cylindrarna förses anslutningen med ett inbyggt sinterfilter
4) vänsterrotation
5) högerrotation
6) spänn
7) Spänn av eller avlufta vid enkelverkande cylindrar
Form B: fläns nedtill
Form C: inskruvningsgänga
1) Monteringskontur
2) Se tillbehör
3) För de enkelverkande cylindrarna förses anslutningen med ett inbyggt sinterfilter
4) vänsterrotation
5) högerrotation
6) spänn
7) Spänn av eller avlufta vid enkelverkande cylindrar
Tillbehör
Hållarm för svängspännare 04368-30.