text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

03000

Andra kunder köpte också

norelem fixerar - 03000

Produktgruppen 03000 från norelem delas upp i tio kategorier:

  • Fjädrande tryckstycke
  • Anslag
  • Kulspärrbult
  • Spärregel
  • Styrbult, Positioneringssystem
  • centrerande spännare
  • Parallelunderlag, räffelstenar cylinderstift
  • Fjädrande sidotryckstycke

Fjädrande tryckstycken

Produktspektret från norelem omfattar fjädrande tryckstycken i olika varianter. Med innersexkantöppning eller med slits används de oftast inom maskin- och verktygstillverkning. Därvid fungerar de som tryckstift resp. intryckstift för att snabbt fixera element. Tryckstycket finns optionellt som kula eller bult. Kulorna är antingen tillverkade av stål, keramik eller polyoxymetylen. Ytterligar utföranden:

  • Med LONG-LOK säkring
  • Med haftring
  • Med skruvhuvud

Anslag

Excenteranslag, justerbara skruvanslag eller 5D arbetsstyckesanslag - norelem förfogar över ett mångfaldigt utbud på anslag. Principiellt används anslag som positioneringshjälp av arbetsstycken eller komponenter. De används framför allt inom montering och i verktygsmaskiner där exempelvis olika anordningsribbor justeras och ställs in.

Kulspärrbult

Sortimentet från norelem omfattar inställningsbultar i olika stiftlängder, bultdiameter såsom materialvarianter.

Styrbultar / positioneringssystem

Styrbultar tillhär de klassiska positioneringselementen. De lämpar sig för det ena att bygga upp monteringsanordningar och för det andra är de ansvariga för positioneringen och finjusteringen av komponenter i verktygsmaskiner. norelem erbjuder avsett från styrbultar i olika utföranden dessutom ytterligare positioneringselement. Härtill hör centreringsbultar, positionsstift eller också styrbussningar.

Centrerande spännare

Med centrerande spännare kan arbetsstycken spännas resp. positioneras optimalt.
Den centrerade spänningen leder till att arbetsstycket direkt positioneras i mitten med en hög repetitionsnogrannhet. En ytterligare fördel av centrerande spännare är att de har en låg bygghöjd och att justeringsområdet är rätt stort. Dessutom kan arbetsstycket spännas med nedeffekt.
norelem erbjuder centrerande spännare med kulor eller sexkant. Därtill finns passande spännfornar såsom centreringsstycken i sortimentet.

Parallellblock / spårmuttrar / cylinderstift

Fjädrande sidotryckstycken används för att positionera och spänna fast såsom för att fixera och fästa arbetsstycken och komponenter:

  • Parallella styckepar enligt DIN 6346
  • Positionering av fästen
  • Spårstenar och spårstyrningsstenar
  • Nycklar enligt DIN 6585 A och Woodruff-nycklar enligt DIN 6888
  • Parallella stift

Fjädrande sidostyrka

Oavsett om det är vid gravering, textmärkning, borrning, eller svetsning - sidotryckstycke kan användas universellt. I motsats till det vanliga fjädrande tryckstycke fungerar kraften hos sidotryckstycket horisontellt på tryckstycket. Sortimentet från norelem omfattar fjädrande sidotryckstycken med gänghylsor utan gänghylsor och med en passande excenter för låspinnen.

Federnde-Druckstuecke-Arretierbolzen-Anschlaege-Zentrierrelemente-Positionierelemente-Fixierungen-Nutensteine-Spring-plungers-Indexing-plungers-Stops-Centring-positioning-components-Locking-pins-T-slot-nuts