Centrerande spännare, spännformare, formspännare
Centrerande spännare och spännformare används för centrerad justering och fixering av arbetsstycken, särskilt vid svarvning, fräsning, slipning och mätning. Formspännare är utformade för formslutande fixering av komplexa arbetsstycken. Dessa komponenter finns i många varianter och bidrar till processoptimering och ökad produktivitet.
Den viktigaste uppgiften för centrerande spännare, spänndornar och formspännare inom metallbearbetning
Därför är fixturer avgörande för en hög kvalitet i tillverkningsprocesser!
Centrerande spännare i detalj: Precision och anpassningsmöjligheter
Spänndornar – Grunden för stabila bearbetningsprocesser
Formspännare – Fixering av oregelbundna arbetsstycken
Hitta rätt uppspänningslösning hos norelem!
Den viktigaste uppgiften för centrerande spännare inom metallbearbetning
Först och främst ska sägas att centrerande spännare och spänndornar används inom metallbearbetning. Formspännare i sin tur används mer specifikt för fixering av arbetsstycken med oregelbundna former eller konturer. Beroende på kraven i bearbetningsprocessen och typen av arbetsstycke, har varje fixtur sina alldeles egna fördelar.
En centrerande spännare är en speciell fixtur som används inom metallbearbetning. Med centrerande spänning kan arbetsstycken positioneras och fixeras exakt under bearbetningsprocessen. Om arbetsstycket är korrekt centrerat blir bearbetningen exakt.
Spänndornar används till att fixera arbetsstycken i en viss position. De används ofta i svarvar för att hålla fast arbetsstycken under svarvningen. Spänndornar är i regel cylindriska fixturer som förs in i arbetsstycket och därefter fixeras på maskinen.
En formspännare är en speciell typ av fixtur. Konventionella fixturer lämpar sig för arbetsstycken med en regelbunden form. I motsats till detta erbjuder formspännare möjligheten att fixera arbetsstycken med komplexa eller icke-linjära konturer.
Därför är fixturer avgörande för en hög kvalitet i tillverkningsprocesser!
Det finns flera anledningar till detta. För det första gör exakta fixturer det möjligt att positionera och fixera arbetsstycket exakt under bearbetningsprocessen. Detta säkerställer en konstant och exakt bearbetning, vilket leder till slutprodukter med hög kvalitet. För det andra erbjuder de en hög upprepningsnoggrannhet. Det betyder att inställningar som har gjorts en gång kan bibehållas i flera tillämpningar. Detta är särskilt viktigt vid serietillverkning för en jämn produktkvalitet.
Tack vare en exakt uppspänning går det inte bara att effektivisera bearbetningsprocesserna. Man minimerar även risken för bearbetningsfel och kassering. Oavsiktliga förskjutningar och skador är därmed ett minne blott. Även den totala bearbetningstiden förkortas, eftersom det krävs mindre omarbetning och manuella anpassningar.
Exakta fixturer är en viktig del i högkvalitativa tillverkningsprocesser. De utgör grunden för en exakt, effektiv och tillförlitlig bearbetning av arbetsstycken. Och i slutändan bidrar de till att förbättra produktkvaliteten, öka produktiviteten och minska de totala kostnaderna.
Centrerande spännare i detalj: Precision och anpassningsmöjligheter
norelem har i sitt sortiment fem olika utföranden av centrerande spännare.
En som vi gärna framhäver lite extra är den centrerande spännaren med kulor eller sexkant. Den centrerande spännaren med kulor eller sexkant från norelem är tillverkad av kvalitetsmaterial, som t.ex. 1.2842 till kroppen, 1.4112 till kulorna och sexkanten samt 1.4310 till dragfjädrarna, vilket ger den en robust och tillförlitlig konstruktion. Kroppen är härdad och brunerad, medan kulor och sexkant är härdade och slipade. Valet av lämpliga material garanterar en lång livslångd och optimal funktion.
Med en imponerande upprepningsnoggrannhet på ±0,025 och en koncentricitet på ±0,05 möjliggör den centrerande spännaren en exakt bearbetning. Säker uppspänning är möjlig till och med i krävande tillverkningsmiljöer.
Även den centrerande spännaren av standardmodell med kropp i stål bör övervägas. Spännaren har en stor slaglängd och kan centrera och spänna fast arbetsstycken i ett hål. Produktsortimentet från norelem täcker ett spännområde på Ø12 till Ø30 mm. Om man fixerar spännaren med centreringstappar kan man öka precisionen i centreringen ytterligare.
Spänndornar – Grunden för stabila bearbetningsprocesser
Utöver spänndornar av standardmodell, vilka lämpar sig särskilt för dubbel bearbetning av svarvade detaljer, innehåller norelems sortiment även spänndornar i andra utföranden.
- Spänndornar med sidklämning: lämpar sig tack vare sidklämningen för dubbel bearbetning av svarvade och frästa detaljer med bottenhål. Spännrörelsen från sidan sker manuellt med insexnyckel. Produkten finns i två former. form A lämpar sig för fleroperationsmaskiner samt borr- och fräsmaskiner. Form B har en tapp för svarvchuckar.
- Spänndornar för små hål: spänns manuellt uppifrån med insexnyckel. De är enkla att manövrera eftersom de har en kompakt konstruktion och endast behöver ett litet installationsutrymme. Diametern kan lätt slipas efter dina önskemål.
- Spänndornar för små hål för automatiserad spänning: kommer till användning i genomgående hål eller bottenhål. Spännrörelsen kan ske automatiserat (pneumatik/hydraulik) eller manuellt. Spänndornen kan användas till hål med Ø5 till Ø12,5 mm och kan slipas till önskad diameter.
- Spänndorn i stål med excenterspännare: spänner ihop två komponenter utan verktyg. Dessa positioneras formslutande för att kunna spännas ihop utan verktyg. Spänndornarnas spännkraft kan ställas in individuellt. I och med den kompakta konstruktionen kan spänndornarna även användas till bottenhål.
Ett av tillbehören till spänndornar är ersättningsskruvar. Det rör sig om skruvar med konhuvud, som tillverkas av sätthärdningsstål.
Formspännare – Fixering av oregelbundna arbetsstycken
Till de sex formspännarna i norelems sortiment hör utöver standardmodellen även rektangulära formspännare, formspännare för inbyggnad och för rasterplattor.
En som vi gärna framhäver lite extra är formspännaren för utvändig uppspänning. Formspännaren för utvändig uppspänning levereras med cylinderskruvar för fäste av spänntången, och finns i två former.
- Form A består av spännmutter och spänntång
- Form B består bara av spänntången
Den stora fördelen med formspännaren för utvändig spänning är att man kan spänna fast både friformsytor och asymmetriska konturer. Eftersom spänntången enkelt byts ut, kan man spänna fast olika arbetsstycken snabbt och säkert. Med hjälp av det graverade gradtalet kan alltid samma åtdragningsmoment uppnås. Detta kan till och med göras utan momentnyckel.
Värd att nämna är även den pneumatiska formspännaren. Den består av en spännkropp, vilken skruvas fast på fixturer, samt en spänntång. För att öppna den pneumatiska formspännaren måste tryckluften vid anslutningen stå som ”öppen”. För att stänga den pneumatiska formspännaren måste tryckluften vid anslutningen stå som ”stängd”. Spännkraften är 0,5 MPa. Upprepningsnoggrannheten för arbetsstycken ligger på ± 0,03, efter byte av spänntång till och med på ± 0,02.
Produktsortimentet från norelem innehåller även tillbehör till respektive formspännare. Ett viktigt tillbehör är monteringsplattorna för formspännare. De består av seghärdat stål 1.7262, är brunerade samt sätthärdade. Monteringsplattorna är avsedda för denna formspännare. Denna formspännare är det lämpligaste spännelementet för bearbetning av arbetsstycken i fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner samt 5-axliga maskiner.
Ytterligare produkter i kategorin standarddelar
norelems sortiment innehåller förutom spänndornar, formspännare och centrerande spännare även följande spännelement:
- Centreringsstycken: är styrelement som positionerar arbetsstycken bredvid varandra. Båda centreringsstyckena är tillverkade av seghärdat stål 1.1181 och har brunerats. Till det inställbara centreringsstycket kan man använda gängstift eller låsskruvar som spindel.
- Hållare för spänntång: Hållaren är kompatibel med spänntänger med utvändig eller invändig spänning. Spänntänger positioneras på hållaren för spänntänger med cylinderstift. Hållaren manövreras med spännskruven på sidan och spänner samtidigt arbetsstycket.
- Spänntång för utvändig spänning: är en effektiv lösning för fixering av arbetsstycken med friformsytor och asymmetriska konturer. Arbetsstyckets upprepningsnoggrannhet är ±0,03, medan spänntångens upprepningsnoggrannhet är ±0,02. För optimala resultat rekommenderar vi att man använder passande hållare. Hållaren möjliggör en sömlös integrering och kompatibilitet med spänntången för utvändig spänning.
- Spänntång för invändig spänning: gör det möjligt att bearbeta friformsytor och asymmetriska konturer. Konturen för det arbetsstycke som ska spännas fast förs in i spänntången. Arbetsstyckets upprepningsnoggrannhet för spänntänger för invändig spänning ligger på ± 0,03. Till denna produkt finns en spännkona av seghärdat stål som tillbehör.
- Spännbultar av rostfritt stål: kan skruvas fast i den runda positioneringshållaren eller positioneringshållaren med fläns. Spännbulten skruvas in i gängan och dras åt.
Hitta rätt uppspänningslösning hos norelem!
Inom den moderna tillverkningsindustrin är exakta fixturer avgörande för högkvalitativa tillverkningsprocesser. Rätt spännlösning kan vara skillnaden mellan en lyckad produktion och kvalitetsproblem. Hos norelem erbjuder vi ett brett sortiment av fixturer, bl.a. centrerande spännare, spänndornar och formspännare,för att kunna uppfylla diverse olika krav.
Som välrenommerad leverantör av kvalitetsprodukter inom industrin har norelem ett noga utvalt sortiment av spännlösningar. Dessa införskaffas från förstklassiga tillverkare för att säkerställa att du får rätt verktyg till din tillverkning. Fixturerna tillverkas av kvalitetsmaterial och har konstruerats för att hålla länge.
Hos norelem lägger vi stor vikt vid kvalitet och tillförlitlighet. Vårt sortiment sträcker sig över en mängd olika storlekar, utföranden och spännmekanismer.