text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

10 standardkomponenter som förekommer i (nästan) varje CAD-design

Ta reda på hur du genom att välja rätt standarddelar kan påskynda din konstruktion, sänka kostnaderna och förenkla inköpen – redan innan den första prototypen har skapats.

Konstruktörer är under ständig press att ta sig från idé till färdig produkt så snabbt som möjligt. Snäva tidsramar lämnar lite utrymme för ineffektivitet. Det är därför som insatser av rätt standardkomponenter kan göra en mätbar skillnad.

I alla branscher finns det vissa delar som är så universella att de finns i nästan alla CAD-moduler. En intelligent upphandling av dessa komponenter minskar komplexiteten, sparar värdefull konstruktionstid och sänker kostnaderna redan innan den första prototypen är byggd.

norelem erbjuder ett av världens största sortiment av standarddelar med CAD-färdiga modeller som kan laddas ner direkt. Oavsett om du behöver en enda fjäderkolv eller ett kundanpassat linjärrörelsesystem kombinerar norelem ett brett produktsortiment med flexibiliteten att anpassa lösningarna efter behov.

Varför standardkomponenter är avgörande

De 10 viktigaste standardkomponenterna

Vissa standardkomponenter är så grundläggande att de finns i nästan alla CAD-moduler i alla branscher. Genom att förstå deras roll och använda norelems omfattande portfölj kan ingenjörer förenkla upphandlingar, minska konstruktionstider och säkerställa långsiktig tillförlitlighet. Nedan presenterar vi tio av de mest använda standarddelarna för att visa hur ett smart val kan förändra ditt arbetsflöde.

Välja rätt komponenter

Standardisering utgör en solid grund, men för intelligent design måste man veta när en standarddel är tillräcklig och när det krävs anpassningar. Rätt val är beroende av en avvägning mellan funktion, kostnad och användningsmiljö.

  1. Prestandaaspekter: Belastningskrav, materialkompatibilitet och driftförhållanden (t.ex. temperatur eller kemisk exponering) kan avgöra om en konstruktion lyckas eller misslyckas. En del som fungerar perfekt i en maskin kan gå sönder i en annan om dessa faktorer förbises.
  2. Effektivitet genom standardisering :Insatsen av allmänt använda, beprövade delar sparar onödigt konstruktionsarbete och gör att projekten håller tidsplanen. Med CAD-modellerna från norelem kan ingenjörerna omedelbart testa passform och funktion i sina moduler.
  3. Flexibilitet på begäran: Inte ens den mest omfattande katalog kan täcka alla scenarier. Här gör norelems möjligheter att anpassa mått, ytor eller material att du alltid hittar rätt lösning utan att behöva börja om från början.

Genom att arbeta med norelem får ingenjörer inte bara en produktkatalog utan också en partner som förstår designutmaningar. norelems tekniska team hjälper till att identifiera det bästa alternativet för varje applikation, oavsett om det innebär att man håller fast vid en beprövad standard eller går över till en skräddarsydd variant.