Standarddelar för spänn- och monteringsteknik
Nytt från norelem: Förslutningsspännare med säkerhetsspärr och flexibla drag- och snabbspännare
norelem utökar sitt sortiment av spännelement med förslutningsspännare med säkerhetsspärr samt ytterligare varianter av dragspännare och snabbspännare för industritillämpningar. Målet är att erbjuda användarna ännu fler valmöjligheter i form av snabba och säkra spännare med hög upprepningsnoggrannhet, även vid begränsat installationsutrymme och krävande belastningar.
De nya förslutnings-, drag- och snabbspännarna ger ökad säkerhet och processtabilitet vid produktion och montering: en integrerad låsmekanism minskar risken för oavsiktlig öppning, medan tillförlitliga spännkrafter minskar stilleståndstiden och behovet av omarbetningar. Spännare utan verktyg kortar dessutom ner inställnings- och cykeltiderna. Varianter för snäva installationsutrymmen och olika monteringslägen samt utföranden i stål eller rostfritt stål ger ytterligare flexibilitet för ett brett tillämpningsområde.
Nya dragspännare med sidomontering för trånga utrymmen
För tillämpningar med ont om plats finns nu nya dragspännare med sidomontering:
- Material: stål och rostfritt stål
- Hållkraft: upp till 3 400 N
Dragspännaren är särskilt lämplig när infästningen inte behöver göras framifrån, utan från sidan av en monteringsplatta, till exempel vid smala profiler, kompakta enheter eller trånga maskinutrymmen.
Nya snabbspännare: snabba, flexibla och med hög upprepningsnoggrannhet
Snabbspännare används när arbetsstycken eller komponentgrupper byts ofta och det krävs en spännposition med hög upprepningsnoggrannhet. norelem har lagt till två nya horisontella varianter i sortimentet:
Horisontella snabbspännare med vinklad fot
- Material: Stål
- Hållkraft: 1 670 N
- Spännkraft: 1 020 N
- Specialfunktion: Vinklad fot för horisontell och vertikal montering
Horisontell snabbspännare med fullständig stödarm
- Material: Stål
- Hållkraft: 4 500 N
- Spännkraft: 2 760 N
- Specialfunktion: Fullständig stödarm för modifieringar och individuella anpassningar