text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Lås snabbt och säkert

norelem utökar sitt sortiment med snäpplås

      

På båten, husbilen eller flygplanet – de nya snäpplåsen från norelem lämpar sig för alla möjliga tillämpningar. Med sin plana montering behöver de inte så mycket plats, kan monteras snabbt och är enkla att hantera – en bekväm lösning för att låsa till exempel kåpor, luckor eller dörrar.

norelem har snäpplås i olika utföranden i sitt sortiment – av rostfritt stål och plast, med fällbara grepp, med nedsänkt knopp samt en ihakningsbar version. Dessutom erbjuds Bowdenkablar och utlösare. Alla snäpplås kan låsas genom att trycka, och beroende på utförande öppnas de genom att dra, trycka och vrida, trycka och dra eller skjuta och dra. Sortimentet innehåller totalt sex olika varianter.

     

Snäpplås med fällbart handtag

Snäpplåsen med handtag finns hos norelem i tre olika varianter: av rostfritt stål med fällbart handtag, av rostfritt stål med fällbart handtag och Bowdenkabelfäste (för manövrering på avstånd) samt av plast med fällbart handtag. De finns i sex olika storlekar för olika tjocka dörrblad, och tack vare de nedsänkta handtagen kan de monteras plant på till exempel dörrar, luckor och kåpor. Handtaget är dessutom förspänt, vilket förhindrar att det skallrar när det används. Alla lås finns även med inbyggd spärr.

     

Ihakningsbara snäpplås

Våra ihakningsbara snäpplås av plast med handtag är optimala när det finns ont om plats och kan monteras utan verktyg. När man skjuter på handtaget öppnas låset så att dörren kan öppnas, och tack vare fjädern av rostfritt stål kan dörren sedan låsas automatiskt igen när man trycker. De ihakningsbara snäpplåsen finns i tre olika storlekar för olika tjocka dörrblad.

      

Snäpplås med knopp

norelem har även Snäpplås av plast med nedsänkt knopp. Den ena varianten har en vridbar knopp, detta för ytterligare säkring. Båda varianter öppnas genom att man trycker på knoppen så att den åker ut. För att öppna drar man i låset eller vrider knoppen, och för att stänga trycker man igen tills snäpplåset hakar i.

       

Det rätta valet: snäpplås från norelem

Robusta och säkert och snabbt monterade – snäpplåsen från norelem har många fördelar. De är perfekta för områden där liknande system kan öppnas på nytt oavsiktligen. Vare sig du tvärbromsar med husbilen eller om det är vågigt ute till havs – tack vare snäppfunktionen är allt tillförlitligt låst på plats. Modellerna av rostfritt stål är korrosionsbeständiga och lämpar sig för både inomhus- och utomhusanvändning, och de finns med polerad eller matt yta. Även modellerna av plast övertygar med sin hållfasthet och temperaturbeständighet. De är hållbara och kan användas i många tillämpningar.