text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Innovativ spännteknik för de högsta kraven – norelem har tagit in nya varianter på skjutstångsspännare i sortimentet

norelem utökar sitt sortiment med skjutstångsspännare för krävande tillämpningar inom metall- och träbearbetning samt maskinteknik. De nya spännelementen övertygar med en robust konstruktion, mångsidiga användningsmöjligheter och stora spännkrafter på upp till 33 350 N.

Skjutstångsspännarna från norelem är perfekta för exakta och tillförlitliga spänn- och hållprocesser i produktionen. De används bland annat för att fästa arbetsstycken under bearbetningen vid slipning, fräsning och svetsning inom metallbearbetning. Inom möbeltillverkning används de till att hålla fast trästycken vid sågning och hyvling. De kommer även till användning inom elektronikindustrin, vid montering och fastspänning av mönsterkort, elektroniska komponenter och enheter.